|
|
|
NSYDLM84
Automatenframe DLM type voor Spacial WM - 84 modules - 800x600mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Applicatie
|
Modulaire verdeelapplicatie
Multifunctioneel
|
Product or component type
|
Chassis
|
Device short name
|
DLM
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Voorzijde kast
Trapschuif
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PaneelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Apparaatsamenstelling
|
1 chassis-structuur
2 eindafdekking
1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 frontpanelen met 35 mm DIN rail
1 vol frontpaneel met montageplaat
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Kleur
|
Voorpaneel: grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Polyesterpoeder
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op voor- en achterzijde met steunen locatie
|
Regeling
|
Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail
|
Aantal horizontale rijen
|
3
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
84
|
Type frontplaat
|
Uitgesneden plaat
|
Aantal uitsnijdingen
|
3 uitsnijdingen
|
Hoogte
|
753 mm
|
Breedte
|
555 mm
|
Diepte
|
101,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,500 cm
|
Package 1 Width
|
56,000 cm
|
Package 1 Length
|
77,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,465 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
90,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
113,580 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|