Schneider-Electric
 
NSYDLM84P foto- dataprocessor
NSYDLM84P
Automatenframe DLM type voor Spacial WM - 84 modules - 600x600mm
EAN Code EAN Code: 
3606480162572
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PanelSeT
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Applicatie Multifunctioneel
Modulaire verdeelapplicatie
Product or component type Chassis
Device short name DLM
Nominale afmetingen voor kast -
Montagezone Trapschuif
Voorzijde kast
Bereik compatibiliteit PanelSeT PaneelSeT S3D
Spacial Spacial S3X
PanelSeT PanelSeT CRN
Apparaatsamenstelling 1 chassis-structuur
2 eindafdekking
1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 frontpanelen met 35 mm DIN rail
Quantity per set Set van 1
Complementair
Materiaal Staal
Kleur Voorpaneel: grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking Polyesterpoeder
Bevestigingsmethode Via bevestigingselement - op voor- en achterzijde met steunen locatie
Regeling Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail
Aantal horizontale rijen 3
Totaal aantal modules (18 mm) 84
Type frontplaat Uitgesneden plaat
Aantal uitsnijdingen 3 uitsnijdingen
Hoogte 553 mm
Breedte 555 mm
Diepte 101,5 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,200 cm
Package 1 Width 56,600 cm
Package 1 Length 57,000 cm
Package 1 Weight 6,136 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months