|
|
|
NSYDLP114PG
Thalassa - Modulair distributie chassis voor PLA 1250x500mm - 114xmodules 18mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
Modulaire verdeelapplicatie
|
Product or component type
|
Chassis
|
Device short name
|
DLP
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Voorzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Apparaatsamenstelling
|
1 chassis-structuur
1 nulleider/aardingsstrook 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
6 frontpanelen met 35 mm DIN rail
1 vol frontpaneel
|
Bijkomende informatie
|
IP2x niet nageleefd bij een montage van het chassis op 67 mm
|
Complementair
Materiaal
|
Voorpaneel: zelfblussend
Chassis-structuur en rails: gegalvaniseerd staal
|
Kleur
|
Voorpaneel: grijs (RAL 7035)
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op voorzijde met steunen locatie
|
Regeling
|
Hoogte instelbaar van 40 tot 85 mm voor DIN rail
|
Aantal horizontale rijen
|
6
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
114
|
Type frontplaat
|
Uitgesneden plaat
|
Aantal uitsnijdingen
|
6 uitsnijdingen
|
Hoogte
|
1250 mm
|
Breedte
|
500 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
14,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,1 cm
|
Package 1 Length
|
118,2 cm
|
Package 1 Weight
|
4,5 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|