|
|
|
NSYDPLA3
Diepteverstelrails voor PLA - 420mm
|
|
|
Hoofd
Kategorie
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Trapschuif
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Nennmaße des Gehäuses
|
- D: 320 mm
|
Montagezone
|
Zijkanten van kast
|
Apparaatsamenstelling
|
4 schuifrails
4 schuifsteun met M8 nop
Vaste elementen
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Verstelsteun: staal
Schuifrail: aluminium
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement
|
Regeling
|
Diepte van plaat of andere accessoires instelbaar met trappen van 12,5 mm
|
Diepte
|
Maximale diepte-instelling : 250 mm
Minimale diepte-instelling : 35 mm
|
ISO schroefdraad
|
M8
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,081 kg