Schneider-Electric
 
NSYDT16 foto- dataprocessor
NSYDT16
Demontagetool voor kabelwartel - Snap-in - M16
EAN Code EAN Code: 
3606481360380
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Product or component type Gereedschap
Categorie toebehoren Kabelmanagement toebehoren
Bereik compatibiliteit Spacial kabelwartel
Type schroefdraad M16
Quantity per set Set van 10
Materiaal PA (polyamide) 6
Complementair
Kleur Grijs (RAL 7035)
Hoogte 13 mm
Net weight 0,002 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 14,5 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 2 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja