|
|
|
NSYEC1051
Spacial SF - Kabelwartelplaat - 1 ingang - Klemmontage - 1000x500mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SF
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Standaard
|
Ingang kabel
|
1 ingang
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
Brandvertr. polyurethaan zelfklevende pakking met dwarsdoorsnede van 15 x 25 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 1000 mm
Nuttig: 816 mm
Echt: 860 mm
|
Diepte
|
Nominaal : 500 mm
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
85,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,873 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
54 cm
|
Package 2 Weight
|
204,92 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|