|
|
|
NSYEC300
Actassi - Afdekpaneel - Blind
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofd
Range of product
|
Actassi
|
Product or component type
|
Blindplaat
|
Complementair
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
|
Montagezone
|
Boven-of onderkant van de behuizing
|
Materiaal
|
Plaatstaal met zinklaag
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Hoogte
|
20 mm
|
Breedte
|
360 mm
|
Diepte
|
200 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,0 cm
|
Package 1 Width
|
36,0 cm
|
Package 1 Length
|
2,0 cm
|
Package 1 Weight
|
460,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|