|
|
|
NSYEC641
Spacial SF - Kabelwartelplaat - 1 ingang - Klemmontage - 600x400mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SF
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Standaard
|
Ingang kabel
|
1 ingang
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
Brandvertr. polyurethaan zelfklevende pakking met dwarsdoorsnede van 15 x 25 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 600 mm
Nuttig: 416 mm
|
Diepte
|
Nominaal : 400 mm
Echt : 450 mm
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
15,0 cm
|
Package 1 Length
|
45,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,99 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
223,0 kg