|
|
|
NSYEC68
Spacial SF - Volle kabelwartelplaat - Klemmontage - 600x800mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
Elektronisch
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SF
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Standaard
|
Ingang kabel
|
Vol
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 600 mm
Nuttig: 416 mm
|
Diepte
|
Nominaal: 800 mm
Echt: 710 mm
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,79 cm
|
Package 1 Width
|
45,47 cm
|
Package 1 Length
|
71,63 cm
|
Package 1 Weight
|
4,27 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
65 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
179 kg