|
|
|
NSYEC841
Spacial SF - Kabelwartelplaat - 1 ingang - Klemmontage - 800x400mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Standaard
|
Ingang kabel
|
1 ingang
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
Brandvertr. polyurethaan zelfklevende pakking met dwarsdoorsnede van 15 x 25 mm
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 800 mm
Nuttig: 616 mm
Echt: 650 mm
|
Diepte
|
Nominaal : 400 mm
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
65,500 cm
|
Package 1 Weight
|
2,900 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
40,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
155,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
|
20
|
contractuele waarborg
|
|