Schneider-Electric
 
NSYGF200OPB foto- dataprocessor
NSYGF200OPB
Actassi - Vaste glijhaken voor wandkast 200mm - 2 stuks
EAN Code EAN Code: 
3606480170263
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Actassi
Product or component type Vaste glijbaan
Categorie toebehoren Steun toebehoren
Quantity per set Set van 2
Complementair
Bereik compatibiliteit Actassi OPB
Actassi VDC
Materiaal Staal met zinklaag
Montagezone Rechtop
Bevestigingsmethode Rechtstreekse bevestiging: voorste 19 "stijlen
Permanente toelaatbare belasting 15 kg
Afstand tussen middelpunten 200 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 22,0 cm
Package 1 Weight 300,0 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 20,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,06 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months