|
|
|
NSYLAMACF
AC female connector for Multi-fixing LED lamps, 3P, screw connection, 250V/16A
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Aansluitingstoebehoren
|
Product or component type
|
Kabelconnector
|
Applicatie
|
Kabelinstallatie
|
Bijkomende informatie
|
Met uitrekbeveiliging
|
In nominale stroom
|
16 A
|
Nominale spanning
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Complementair
Type connector
|
Vrouwelijk
|
Materiaal
|
Polyamide
|
Lichaamskleur
|
Zwart
|
Bevestigingsmethode
|
Schroef
|
Buitendiameter kabel
|
5,5…9 mm
|
Nominale doorsnede
|
0,5…2,5 mm²
|
Cable cross section
|
0,5…2,5 mm²
|
Height
|
13,8 mm
|
Width
|
23 mm
|
Depth
|
53,2 mm
|
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|