|
|
|
NSYLAMLDS
LED lamp met Schuko stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Verlichtings- en stroomstopcontacten
|
Categorie toebehoren
|
Verlichting toebehoren
|
Product or component type
|
Lamp
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Apparaatsamenstelling
|
1 Lamp
1 vaste elementen
|
Voeding uitgangsstroom
|
0,9
|
Complementair
Outlet standard deviation
|
Schuko
|
Nominaal wattage lamp
|
10 W
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Lamp fitting
|
Integrale LED
|
Type lamp
|
LED
|
Control type
|
Ingebouwde schakelaar
|
Lichtstroom
|
950 lm
|
Kleurtemperatuur
|
4000 K
|
Levensduur in uren
|
25000 h
|
Elektrische aansluiting
|
Kabel Snelle connector 3 m niet bijgeleverd
Kabel Snelle connector 1 m niet bijgeleverd
|
Mounting support
|
Beugel
DIN-rail
Metalen onderdelen
|
Bevestigingsmethode
|
Clip-in
Magnetische bevestiging
Schroeven
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial
Thalassa
|
Materiaal
|
PC (UL94 V-0)
|
Lengte
|
372 mm
|
Height
|
63 mm
|
Width
|
40 mm
|
Colour
|
Zwart (RAL 9005)
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse I
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
EMC-immuniteit conform aan EN 55015
|
Standards
|
UL 1598
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 8750
UL 508 A
|
Ambient air temperature for operation
|
-16…65 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-10…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
854,400 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,824 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|