|
|
|
NSYMB86
Isolerende montageplaat voor behuizing - 8000x600mm - Bakeliet
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 800 mm W: 600 mm
- H: 800 mm W: 1200 mm
|
Montagezone
|
Directe bevestiging op noppen achteraan
Trapschuif
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Bakeliet
|
Kleur
|
Zwart (RAL 9005)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
120 kg
|
Hoogte
|
765 mm
|
Breedte
|
550 mm
|
Dikte
|
4 mm
|
Net weight
|
23 kg
|
Bijzonderheid variant
|
Met kasten H800 x B1200
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,4 cm
|
Package 1 Width
|
55,0 cm
|
Package 1 Length
|
76,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,029 kg