|
|
|
NSYMDVR10
Rails - 1000mm - Verticaal - Aluminium -10 stuks
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Rail
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Behuizing nominale afmetingen
|
-
|
Mounting support
|
Bevestigingsmoer
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 staande
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - vijstype M8 - op achternoppen van de kast locatie
|
Hoogte
|
Nominaal: 1000 mm
Echt: 939,3 mm
|
Breedte
|
25 mm
|
Diepte
|
15 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Net weight
|
0,29 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
94,5 cm
|
Package 1 Weight
|
290,0 g