|
|
|
NSYMDVR5
Rails - 500mm - Verticaal - Aluminium - 10 stuks
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Rail
|
Apparaattoepassing
|
Multifunctioneel
|
Behuizing nominale afmetingen
|
-
|
Mounting support
|
Bevestigingsmoer
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 staande
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - vijstype M8 - op achternoppen van de kast locatie
|
Hoogte
|
Nominaal: 500 mm
Echt: 439,3 mm
|
Breedte
|
25 mm
|
Diepte
|
15 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Net weight
|
0,133 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
40,0 cm
|
Package 1 Weight
|
133,0 g