|
|
|
NSYMF86
Montageplaat met microperforatie - 800x600mm - Openingen Ø3,6mm op 12,5mm steek
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 800 mm W: 600 mm
|
Montagezone
|
Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
|
Beschrijving montageplaat
|
Microperforatie
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
135 kg
|
Hoogte
|
765 mm
|
Breedte
|
550 mm
|
Diepte
|
125 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Net weight
|
7,8 kg
|
Bijzonderheid variant
|
Met kasten H800 x B1200
Installatie in kasten met omgekeerde afmetingen
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
55,5 cm
|
Package 1 Length
|
76,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,67 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
31,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
667,0 kg