Schneider-Electric
 
NSYMM1212 foto- dataprocessor
NSYMM1212
Volle montageplaat - 1200x1200mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
EAN Code EAN Code: 
3606480183188
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PanelSeT
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montageplaat
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast - H: 1200 mm W: 1200 mm
Montagezone Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit PanelSeT PaneelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
Quantity per set Set van 1
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Complementair
Bevestigingsmethode Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
Permanente toelaatbare belasting 180 kg
Hoogte 1150 mm
Breedte 1150 mm
Dikte 1,8 mm
Net weight 26,442 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 115,000 cm
Package 1 Length 115,000 cm
Package 1 Weight 25,800 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 58,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 331,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months