|
|
|
NSYMM13SB
Volle montageplaat - 150x300mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SBM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
2,25 kg achterkant van de behuizing
|
Hoogte
|
Nominaal: 125 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 285 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 264 mm
|
Oppervlak en benutbaar oppervlak
|
Nominaal: 45000 mm²
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Net weight
|
0,402 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
28,5 cm
|
Package 1 Weight
|
402,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
900
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
405,0 kg