|
|
|
NSYMM44
Volle montageplaat - 400x400mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 400 mm W: 400 mm
|
Montagezone
|
Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PaneelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thalassa Thalassa PLM
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
60 kg
|
Hoogte
|
350 mm
|
Breedte
|
350 mm
|
Dikte
|
1,8 mm
|
Net weight
|
1,72 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
35,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,700 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
210
|
Package 2 Height
|
37,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
370,440 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU) EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|