|
|
|
NSYMPP108
Isolerende montageplaat voor behuizing - 1000x800mm - Polyester
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Glasvezel versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
200 kg
|
Hoogte
|
Nominaal: 965 mm
Nominale afmeting behuizing: 1000 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 750 mm
Nominale afmeting behuizing: 800 mm
|
Dikte
|
5 mm
|
Net weight
|
65 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
75,0 cm
|
Package 1 Length
|
96,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6,514 kg