|
|
|
NSYMS75
Volle montageplaat - Met zeefdruk - 700x500mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 700 mm W: 500 mm
|
Montagezone
|
Directe bevestiging op noppen achteraan
Trapschuif
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zeefdruk
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
|
Permanente toelaatbare belasting
|
135 kg
|
Hoogte
|
650 mm
|
Breedte
|
450 mm
|
Diepte
|
125 mm
|
Dikte
|
2 mm
|
Net weight
|
4,65 kg
|
Bijzonderheid variant
|
Centimetrisch roosterpatroon
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
45,5 cm
|
Package 1 Length
|
65 cm
|
Package 1 Weight
|
4,3 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
50 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
443 kg