Schneider-Electric
 
NSYMUPLA156W foto- dataprocessor
NSYMUPLA156W
Horizontal coupling kit for PLA enclosure H1500xD620 mm - 35 mm - IP55 coupling
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thalassa
Categorie toebehoren Koppeling toebehoren
Product or component type Koppelingsframe
Anwendung Multifunctioneel
Montagezone Zijdelings samenbouwen van 2 kasten
Montagesteun ZZ plint
ZH plint
Bereik compatibiliteit Thalassa Thalassa PLA geschikte kast
Apparaatsamenstelling 1 frame
Vaste elementen
Complementair
Materiaal Frame: polyester
Hoogte Nominaal: 1500 mm
Breedte Frame: 35 mm
Diepte 620 mm
IP beschermingsgraad IP55
Colour Grijs (RAL 7035)
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 135,2 cm
Package 1 Length 60,2 cm
Package 1 Weight 1,2 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product