|
|
|
NSYPFPLMG
Thalassa - Muurbevestiging polyester voor PLM3025-108 - Set van 4
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Fixatie toebehoren
|
Product or component type
|
Wandbevestigingssteun
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Boven en onder, op achterzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
Bevestigingsschroeven
4 kabelschoen
|
Complementair
Materiaal
|
Polyamide 6 met 30 % glasvezel
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - van de buitenzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
100 kg horizontale positie
200 kg verticale positie
|
Hoogte
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Breedte
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
223,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
17,304 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
81,216 kg