|
|
|
NSYPHDT753
Thalassa PHD - Buiten behuizing - Anti-posterdeur - 788x500x320mm - IP65
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Assortiment
|
Thalassa
|
Productnaam
|
Thalassa PHD
|
Applicatie
|
Buitengebruik, zware belasting
|
Certificering
|
UL conform aan UL 508 A 2007
Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010
DEKRA conform aan IEC 62208 2011
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Geschikte kast
|
Versie
|
PHDZT
|
Kasthoogte met kap
|
788 mm
|
Kasthoogte
|
38 mm
|
Breedte kast
|
500 mm
|
Diepte kast
|
320 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing in met vezelglas dubbel versterkt polyester
1 deur in met vezelglas dubbel versterkt polyester
1 overkapping in met vezelglas dubbel versterkt polyester
1 deurhouder in plaatstaal met anti-corrosiecoating
1 documenthouder in kunststof A4 formaat
|
Complementair
Samenstelling lichaam
|
Samengebouwd afgedicht kastlichaam
|
Deurtype
|
Anti-posting
|
Aantal deuren
|
1 deur(en)
|
Deuropening
|
Rechts of links (120 °)
|
Type slot
|
2-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Voorkant
|
Maximale belasting
|
180 kg
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
|
Materiaal
|
Met vezelglas dubbel versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 61439-5
IEC 61969-3
IEC 62208
UL 508 A
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II conform aan IEC 61439-1 2011
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
|
Mechanische stevigheid
|
Vandalismebestendig conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-45…80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…40 °C
|
Corrosieweerstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Omgevingsweerstand
|
Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011
Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011
UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013
Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
|
Opties thermisch beheer
|
Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 372 W bij -25 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 163 W bij 20 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 69 W bij 40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
38,0 cm
|
Package 1 Width
|
54,0 cm
|
Package 1 Length
|
76,0 cm
|
Package 1 Weight
|
19,5 kg