Samenstelling lichaam
|
Samengebouwd afgedicht kastlichaam
|
Deurtype
|
Anti-posting
|
Aantal deuren
|
2 deur(en)
|
Deuropening
|
Rechts en links (120 °)
|
Type slot
|
4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot deur
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Basis
Voorkant
|
Maximale hefbelasting
|
500 kg
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
Overkapping via bevestigingselement
Kabelkwartelplaat via bevestigingselement
|
Materiaal
|
Met vezelglas dubbel versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 61969-3
IEC 62208
UL 508 A
IEC 61439-5
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II conform aan IEC 61439-1 2011
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
|
Mechanische stevigheid
|
Vandalismebestendig conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-45…80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…40 °C
|
Corrosieweerstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Omgevingsweerstand
|
Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011
Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011
UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013
Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
|
Opties thermisch beheer
|
Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB
Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 1257 W bij -25 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 550 W bij 20 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 235 W bij 40 °C
In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W
|