|
|
|
NSYPLA10124G
Thalassa - PLA - Staande behuizing - Polyester - IP65 - 1000x1250x420mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa PLA
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Product or component type
|
Geschikte kast
|
Versie
|
PLA
|
Nominale hoogte
|
1000 mm
|
Nominale breedte
|
1250 mm
|
Nominale diepte
|
420 mm
|
Montage behuizing
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
1 bovendeel
1 onderste deel
2 zijdeel
2 deur
2 achterpaneel
|
Complementair
Samenstelling lichaam
|
Verzegeld boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
|
Deurtype
|
Vol voorkant
|
Aantal deuren
|
2 deur(en)
|
Deuropening
|
Rechts en links (120 °)
|
Type slot
|
4-punts slot, 5 mm dubbelbaard
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Achterkant
Voorkant
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
Achterpaneel via bevestigingselement
|
Materiaal
|
Met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
UL 508 A
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 1
NEMA 2
NEMA 12
NEMA 13
|
Product certifications
|
Veritas
DNV Marine
UL/cUL listed
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529 (volledig verzegeld)
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…90 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
129,0 cm
|
Package 1 Width
|
100,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,0 cm
|
Package 1 Weight
|
51,5 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
130 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
142 cm
|
Package 2 Weight
|
109 kg