|
|
|
NSYPLAZT12126G
Thalassa - PLAZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 -1250x1250x620mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa PLA
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Product or component type
|
Geschikte kast
|
Versie
|
PLAZT
|
Nominale hoogte
|
1250 mm
|
Nominale breedte
|
1250 mm
|
Nominale diepte
|
620 mm
|
Montage behuizing
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
1 bovendeel
1 onderste deel
2 zijdeel
2 deur
2 achterpaneel
1 overkapping
1 plint
|
Complementair
Samenstelling lichaam
|
Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
|
Deurtype
|
Vol voorkant
|
Aantal deuren
|
2 deur(en)
|
Deuropening
|
Rechts en links (180 °)
|
Type slot
|
4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Achterkant
Bovenkant
Voorkant
Basis
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
Achterpaneel via bevestigingselement
Overkapping via bevestigingselement
|
Materiaal
|
Met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
|
Product certifications
|
Veritas
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP44 conform aan IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap)
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…90 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
130,0 cm
|
Package 1 Width
|
68,0 cm
|
Package 1 Length
|
128,0 cm
|
Package 1 Weight
|
76,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|