Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

NSYPLAZT1253G |
Schneider-Electric
 
NSYPLAZT1253G foto- dataprocessor
NSYPLAZT1253G
PanelSet - PLAZT - Behuizing met open sokkel/dak - Pol. - IP44 -1250x500x320mm
EAN CodeEAN Code: 
3606480776076
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thalassa
Product name Thalassa PLA
Type kast Multifunctioneel
Product or component type Geschikte kast
Versie PLAZT
Nominale hoogte 1250 mm
Nominale breedte 500 mm
Nominale diepte 320 mm
Montage behuizing Staande
Apparaatsamenstelling 1 bovendeel
1 onderste deel
2 zijdeel
1 achterpaneel
1 deur
1 overkapping
1 plint
Complementair
Samenstelling lichaam Open boven- en onderdeel, gemonteerd met zijdelen
Deurtype Vol voorkant
Aantal deuren 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (180 °)
Type slot 4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Basis
Achterkant
Bovenkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Achterpaneel via bevestigingselement
Overkapping via bevestigingselement
Materiaal Met vezelglas versterkt polyester
Kleur Grijs (RAL 7035)
Standards IEC 62208
Product certifications Veritas
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Omgeving
IP beschermingsgraad IP44 conform aan IEC 60529 (met plint type open onderzijde en geventileerde kap)
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Vuurbestendigheid 960 °C conform aan IEC 62208
Ambient air temperature for storage -35…90 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 37,000 cm
Package 1 Width 53,000 cm
Package 1 Length 138,000 cm
Package 1 Weight 30,000 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 150,000 cm
Package 2 Width 100,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 162,000 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No