|
|
|
NSYPLHD
Thalassa PHD - Hijsogen M12 - Maximale belasting 500kg - 4 stuks
|
|
|
Hoofd
Bereich
|
Thalassa
|
Kategorie
|
Tilaccessoire
|
Product or component type
|
Hijsoog
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Montagezone
|
Bovenzijde kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PHD
|
Apparaatsamenstelling
|
4 hijsring
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zinklaag
|
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - vijstype M12
|
Permanente toelaatbare belasting
|
500 kg
|
Hoogte
|
3 mm
|
Breedte
|
200 mm
|
Diepte
|
200 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
ISO schroefdraad
|
M12
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
300,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
40 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
6 kg