|
|
|
NSYPLM86G
"Thalassa - Wandkast - IP66 - 847x636x300mm"
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa PLM
|
Device short name
|
PLM
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Compacte kast
|
Nominale hoogte
|
847 mm
|
Nominale breedte
|
636 mm
|
Nominale diepte
|
300 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 deur
2 slot
|
Deurtype
|
Vol
|
Type slot
|
3 mm dubbelbaard slot
|
Complementair
Aantal sloten
|
2
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Voorkant
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
|
Materiaal
|
Met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
NEMA-classificatie 4X
NEMA-classificatie 13
|
Product certifications
|
UL
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,000 cm
|
Package 1 Width
|
66,500 cm
|
Package 1 Length
|
92,500 cm
|
Package 1 Weight
|
19,341 kg