|
|
|
NSYPLS2754AG
Thalassa - PLS kast, polyester onderbak, transp. PC kap - IP66 - 270x540x230mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa PLS
|
Device short name
|
PLS
|
Type kast
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Isolerende modulaire doos
|
Nominale hoogte
|
270 mm
|
Nominale breedte
|
540 mm
|
Nominale diepte
|
230 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 afdekplaat: op kast
Sluitschroeven
1 achterdeel
|
Samenstelling lichaam
|
Één stuk, gegoten
|
Type frontplaat
|
Hoge transparante afdekking
|
Type slot
|
Sleufschroef
|
Complementair
Verwijderbare delen
|
Kap sluitschroef
|
Materiaal
|
Kap: polycarbonaat
Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
NEMA 4X
IEC 62208
NEMA-classificatie 13
|
Product certifications
|
UL
|
Omgeving
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform aan IEC 62262
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C conform aan IEC 62208
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…70 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,0 cm
|
Package 1 Width
|
56,0 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,4 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
190 cm
|
Package 2 Weight
|
199 kg