|
|
|
NSYPMA2736G
Thalassa - Isolerende polyester montageplaat voor PLS kast - 270x360mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- H: 270 mm W: 360 mm
|
Montagezone
|
Inzetstukken achterzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Isolerend
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Polyester
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M6 - op inzetstukken achterzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
Echt: 320 mm
|
Breedte
|
Echt: 230 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
32,0 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
400,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|