|
|
|
NSYPMB1512
Montageplaat voor PLA behuizing - 1500x1250mm - Isolerend - Bakeliet
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Inzetstukken achterzijde
Trapschuif
|
Beschrijving montageplaat
|
Isolerend
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Bakeliet
|
Kleur
|
Zwart (RAL 9005)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
Nominaal: 1500 mm
Echt: 1390 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 1250 mm
Echt: 1125 mm
|
Diepte
|
Echt : 125 mm
|
Dikte
|
5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
113,000 cm
|
Package 1 Length
|
140,000 cm
|
Package 1 Weight
|
12,400 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
49,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
255,000 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
contractuele waarborg
|
|