|
|
|
NSYPMM1012
Montageplaat voor PLA behuizing - 1000x1250mm - Gegalvaniseerd staal
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Trapschuif
Inzetstukken achterzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
150 kg
|
Hoogte
|
Nominaal: 1000 mm
Echt: 890 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 1250 mm
Echt: 1125 mm
|
Diepte
|
Echt : 125 mm
|
Dikte
|
2,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,2 cm
|
Package 1 Width
|
87,5 cm
|
Package 1 Length
|
112,5 cm
|
Package 1 Weight
|
19,33 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
33 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
301,95 kg