Schneider-Electric
 
NSYPMR5472 foto- dataprocessor
NSYPMR5472
Telequick montageplaat voor PLS kast - 540x720mm
EAN Code EAN Code: 
3606480189531
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thalassa
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montageplaat
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast -
Montagezone Inzetstukken achterzijde
Beschrijving montageplaat Telequick perforaties
Bereik compatibiliteit Thalassa Thalassa PLS
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Complementair
Bevestigingsmethode Met schroeven - vijstype M6 - op inzetstukken achterzijde locatie
Permanente toelaatbare belasting 150 kg
Hoogte Nominaal: 540 mm
Breedte Nominaal: 720 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 49,0 cm
Package 1 Length 68,0 cm
Package 1 Weight 2,346 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 170
Package 2 Height 105,0 cm
Package 2 Width 102,5 cm
Package 2 Length 123,0 cm
Package 2 Weight 412,0 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months