Schneider-Electric
 
NSYPPSB foto- dataprocessor
NSYPPSB
Afdichtingskit voor Spacial SBM
EAN Code EAN Code: 
3606480520778
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range PanelSeT
Product or component type Dichting
Complementair
Categorie toebehoren Vergrendeling toebehoren
Type toebehoren Driehoek voor afloding
Device application Multifunctioneel
Mounting support Directe montage op doos
Bereik compatibiliteit PanelSeT PanelSeT SBM
Apparaatsamenstelling 1 sluitring
Materiaal Kunststof
Net weight 0,01 kg
Type slot Verzegeling mogelijk
Omgeving
IP beschermingsgraad IP66
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 3,000 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist