|
|
|
NSYPUNX
Hefbeugel voor Spacial SFX - Maximale belasting 2000kg - 4 stuks
|
|
|
Hoofd
Bereich
|
PanelSeT
|
Kategorie
|
Tilaccessoire
|
Product or component type
|
Hefbeugel
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Montagezone
|
Bovenzijde kast
|
Mounting support
|
Rechtstreeks in de as van de staanders
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Apparaatsamenstelling
|
4 beugel
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Behandeld staal
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M12
|
Permanente toelaatbare belasting
|
2000 kg slingeren bij 60°
|
Net weight
|
4,96 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,5 cm
|
Package 1 Length
|
21,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,96 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|