|
|
|
NSYSB90
Verstelrails + beugel voor verstelrails - 90mm - 10 stuks
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MEI 19, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Kategorie
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Schuifbeugel
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Thalassa Thalassa PLM
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montagezone
|
Aluminium stijl
|
Apparaatsamenstelling
|
1 beugel
1 schuif
Vaste elementen
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement
|
Regeling
|
Diepte van platen en rails instelbaar
|
Lengte
|
90 mm
|
Hoogte
|
30 mm
|
Diepte
|
90 mm
|
Net weight
|
0,112 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Package 1 Weight
|
112,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,0 cm
|
Package 2 Width
|
21,0 cm
|
Package 2 Length
|
12,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,122 kg
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
20,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,22 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
contractuele waarborg
|
|