|
|
|
NSYSDCR5
Spacial SF / SM - Deurdwarsligger - 500mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Dwarsrail deur
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen van de behuizing
|
-
|
Montagezone
|
Op deurverstevigingsframe
|
Mounting support
|
Directe montage
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial SF, SM, SFX en SMX kasten
|
Apparaatsamenstelling
|
2 x dwarsrail
1 x zak voor bevestiging
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Lichaam van de rail: gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zinklaag
|
Regeling
|
Aanpasbaar in de hoogte per 25 mm voor op deurverstevigingsframe
|
Hoogte
|
Nominaal: 18 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 500 mm
|
Diepte
|
18,6 mm
|
Dikte
|
2 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
38,0 cm
|
Package 1 Weight
|
517,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|