|
|
|
NSYSDGCR10
Spacial SF / SM - Kabelgeleider-dwarsstijl voor deur - 1000mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Dwarsrail deurkabelgeleider
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen van de behuizing
|
-
|
Montagezone
|
Op deurverstevigingsframe
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial SF, SM, SFX en SMX kasten
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
2 x kruisrails
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Gegalvaniseerd
|
Regeling
|
Aanpasbaar in de hoogte per 25 mm voor op deurverstevigingsframe
|
Hoogte
|
30 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 1000 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 850 mm
|
Diepte
|
13 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
5,0 cm
|
Package 1 Length
|
88,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,008 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
29,0 cm
|
Package 2 Width
|
37,5 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
50,4 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|