Structuurtype
|
Platen en deuren in structuur ingebouwd
Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
Gevormd uit één sectie
Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Deurtype
|
Vol gedeeltelijk voorkant
Gedeeltelijk verglaasd voorkant
Vol achterkant
Scharnieren vol gedeeltelijk voorkant
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Type wartelplaat
|
Norm
|
Kalbelinvoer
|
1 ingang
|
Aantal compartimenten
|
4
|
Type slot
|
Plat slotafdekplaatje, 5 mm dubbelbaard achterdeur
Slotafdekplaatje, 3 mm dubbelbaard gedeeltelijke frontdeuren
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 4 deur(en)
Achterkant: 1 deur(en)
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Voorkant
Achterkant
Zijkanten van kast
|
Verwijderbare delen
|
Dak met schroeven intern
Zijpaneel met schroeven intern
Deur met schroeven scharnier
|
Materiaal
|
Frame: gegalvaniseerd staal
Stijlen: gegalvaniseerd staal
Deur: plaatstaal
Panelen: plaatstaal
Scharnier: zamak
Afdekplaatje: polyamide 6 met 30 % glasvezel
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
Hendel: zwart (RAL 9005)
|