|
|
|
NSYSF20660
Spacial SF - Behuizing zonder montageplaat - Gemonteerd - 2000x600x600mm
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Uitgebreid bereik
|
Spacial SF
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Product or component type
|
Geschikte kast
|
Nominale hoogte kast
|
2000 mm
|
Nominale breedte kast
|
600 mm
|
Nominale diepte kast
|
600 mm
|
Montage behuizing
|
Staande
|
Apparaatsamenstelling
|
2 schuifrails
4 beugel montageplaat
1 structuur
1 deur
1 sluitsysteem met hendel: deur
1 achterpaneel
1 dak
|
Complementair
Structuurtype
|
Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
Gevormd uit één sectie
Platen en deuren in structuur ingebouwd
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Deurtype
|
Vol voorkant
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Type wartelplaat
|
Zonder kabeldrukplaat
|
Type slot
|
4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 1 deur(en)
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Achterkant
Zijkanten van kast
Voorkant
|
Verwijderbare delen
|
Deur met schroeven scharnier
Achterpaneel met schroeven
Dak met schroeven
Beugel montageplaat met schroeven
Schuifrail met schroeven
|
Materiaal
|
Frame: gegalvaniseerd staal
Stijlen: gegalvaniseerd staal
Deur: plaatstaal
Panelen: plaatstaal
Scharnier: zamak
Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
Hendel: zwart (RAL 9005)
|
Net weight
|
95,4 kg
|
Omgeving
Standards
|
IEC 62208
|
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 3R/12
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
64,5 cm
|
Package 1 Width
|
69,0 cm
|
Package 1 Length
|
213,0 cm
|
Package 1 Weight
|
87,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|