|
|
|
NSYSFELB
Spacial SF - Dubbel hijshoekstuk
|
|
|
Hoofd
Bereich
|
Spacial
|
Kategorie
|
Tilaccessoire
|
Product or component type
|
Hefbeugel
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Montagezone
|
Bovenzijde kast
|
Mounting support
|
Rechtstreeks in de as van de staanders
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SFM
|
Apparaatsamenstelling
|
4 beugel
Vaste elementen
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zinklaag
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M12
|
Permanente toelaatbare belasting
|
500 kg
|
Hoogte
|
60 mm
|
Breedte
|
100 mm
|
Diepte
|
49 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,930 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,840 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
201,440 kg