|
|
|
NSYSFSPLMG
Thalassa PLM - Staande pilaar voor PLM54/64 behuizing, H=800mm - Polyester
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Steunpaal
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Op de bodem
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 steunpaal
1 vloerframe
|
Complementair
Materiaal
|
Steunpaal: met vezelglas geladen polyester
Vloerframe: staal
|
Kleur
|
Steunpaal: grijs (RAL 7035)
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement
|
Hoogte
|
800 mm
|
Breedte
|
Aan de basis: 405 mm
Bovenaan: 355 mm
|
Diepte
|
Aan de basis : 200 mm
Bovenaan : 165 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
82,0 cm
|
Package 1 Weight
|
6,6 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
170,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
174,0 kg