|
|
|
NSYSPCP
Kabelgootsteun voor Ø22mm
|
|
|
Hoofd
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Product or component type
|
Steun
|
Bestemming product
|
Kabelgoot
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
Spacial Spacial SBM
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3CM
Spacial Spacial CRN
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Mounting support
|
Deur
|
Apparaatsamenstelling
|
1 steun
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Bevestigingsmethode
|
Via schroeven op 22 mm uitrusting
|
Hoogte
|
100 mm
|
Breedte
|
30 mm
|
Diepte
|
11,5 mm
|
Diameter
|
22,5 mm
0 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,0 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,0 cm
|
Package 2 Width
|
4,0 cm
|
Package 2 Length
|
11,0 cm
|
Package 2 Weight
|
301,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,933 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|