Schneider-Electric
 
NSYSUCR300WM foto- dataprocessor
NSYSUCR300WM
Montagerail voor wandmontage behuizing - S3D/CRN - Diepte 300 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480883170
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montagerail
Anwendung Multifunctioneel
Nennmaße des Gehäuses - D: 300 mm
Complementair
Bereik compatibiliteit Spacial Spacial S3D compacte kast
Spacial Spacial CRN compacte kast
Montagezone Boven- en onderzijde van de kast
Zijkanten van kast
Installatierichting Horizontaal
Apparaatsamenstelling 1 rail
1 zak voor bevestiging
Quantity per set Set van 2
Materiaal Staal
Oppervlakte afwerking Zinken beplating
Bevestigingsmethode Met schroeven - vijstype M6
Maximale belasting 6 kg
Hoogte Nominaal: 300 mm
Net weight 0,46 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 5,0 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Package 1 Weight 462,0 g
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 48,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 85,3 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist