Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

NSYTLBFL |
Schneider-Electric
 
NSYTLBFL foto- dataprocessor
NSYTLBFL
Adapterplaat voor FL13 en FL21 - 245x80mm - Staal
EAN CodeEAN Code: 
3606480326820
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Product or component type Kabelkwartelplaat
Categorie toebehoren Kabelmanagement toebehoren
Anwendung Multifunctioneel
Nennbreite des Gehäuses 300 mm
400 mm
Nenntiefe des Gehäuses 150 mm
Bereik compatibiliteit Spacial Spacial S3D
Montagezone Onderzijde kast
Type kabelwartel Met FL uitsnijding
Apparaatsamenstelling Vaste elementen
1 plaat
1 afzonderlijke pakking
Quantity per set Set van 1
Materiaal Plaat: staal
Dichting: polyethyleen (PE) schuim
Complementair
Kleur Plaat: grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Hoogte 245 mm
Breedte 245 mm
Diepte 80 mm
Net weight 0,001 kg
Dikte 1,5 mm
Aantal uitsnijdingen 1 uitsnijding
Bestemming toebehoren Voor FL13 membranen
Afmetingen uitsnijding 194 x 62,5 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product