|
|
|
NSYTLDU
Kabelwartelplaat voor Spacial S3D - 345x130mm - Aluminium
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
1 afzonderlijke pakking
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Dichting: polyethyleen (PE) schuim
Plaat: aluminium
|
Complementair
Oppervlakte afwerking
|
Geborstelde afwerking
|
Hoogte
|
345 mm
|
Breedte
|
345 mm
Echt: 400 mm
|
Diepte
|
130 mm
Echt : 200 mm
|
Net weight
|
370 kg
|
Dikte
|
3 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
36,0 cm
|
Package 1 Weight
|
374,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,61 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|