|
|
|
NSYTLEFL
Kabelwartelplaat voor Spacial S3D - 1 x FL21 uitsnijding - 445x130mm - RAL7035
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Kabelkwartelplaat
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Type kabelwartel
|
Met FL uitsnijding
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 plaat
1 afzonderlijke pakking
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Plaat: staal
Dichting: polyethyleen (PE) schuim
|
Complementair
Kleur
|
Plaat: grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Hoogte
|
445 mm
5 mm
|
Breedte
|
445 mm
|
Diepte
|
130 mm
|
Net weight
|
0,566 kg
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Aantal uitsnijdingen
|
1 uitsnijding
|
Bestemming toebehoren
|
Voor FL21 membranen
|
Afmetingen uitsnijding
|
194 x 62,5 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
13,5 cm
|
Package 1 Length
|
45,0 cm
|
Package 1 Weight
|
569,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,304 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
114,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
139,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|